QS 16 MM 250

QS 16 MM 250
QS 16 MM 250

Welle, 60 Case, 15.99 / 16.00 mm Durchmesser, Klasse MM (h6), Stahl, Min. 60 Rockwell C, 250 mm Lang +/- 1/16"

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Thomson 60 Case LinearRace®-Wellen werden grundsätzlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen in Kombination mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern gewährleistet eine optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Systeme.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra.
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll (2,032 µm)
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser16 mm
[d] Tatsächlicher Durchmesser15.99 / 16.00 mm 
Länge250 mm +/- 1/16" 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Geradheit0,0254 mm pro Fuß, kumulativ (0,051 mm TIR) 
Gewicht0.39 kg
HärteMin. 60 Rockwell C 
KlasseKlasse MM (h6) 
Konizität0.0025 mm
MaterialStahl 
Material, ShaftStahl 
Oberflächengüte0.20 Ra µm 
Rundheit0.0020 mm
UPC-Nummer662486466321 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?